创新驱动未来

2025-10-7

Visionary AI-Assist 可降低移动机械设备在严苛作业环境中的碰撞风险

在物料运输或移动的任何场景中,机器、车辆或障碍物之间均存在不容忽视的碰撞风险。‌若发生此类事故,不仅会造成高昂的成本损失,还会严重干扰生产流程。SICK 通过 Visionary AI-Assist 开发出了基于 AI 的解决方案,可以有针对性地准确检测存在碰撞风险的物体和人员,并及时发出警告,从而更大限度地降低碰撞风险。

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

机械操作人员每天都面临严峻挑战:需要在复杂的工作场景中操控轮式装载机、翻斗料车等重达数吨的巨型车辆。狭窄的行驶路径、障碍物、视野盲区、人员以及其他机器的动态移动,均要求操作人员保持高度专注。灰尘、能见度不足或多变的天气条件,使得开展大范围环境监控工作难上加难。即便操作人员经验丰富,仍有可能遗漏其他机器设备或人员的动态变化。后视镜、声音警示信号或简易摄像头等传统辅助工具,仅能提供有限支持。后果:报警系统失灵或延迟警告会削弱操作人员对系统的信任度,并加剧操作人员的心理压力。此外,它们还可能导致代价高昂的碰撞事故、机器与基础设施损坏,以及计划外的停机时间。智能辅助系统能可靠识别人员与物体,覆盖盲区,并优先处理相关警告,可显著减轻操作员工作负担。同时该系统还能降低碰撞风险,保障作业流程更顺畅运行。

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

借助 Visionary AI-Assist 实现防撞

SICK 公司的 Visionary AI-Assist 集成可靠的 Visionary-B Two 3D 相机与智能助手 AI-Assist 软件于一体,打造出一套一体化的防撞解决方案。基于 3D 快照立体视觉技术,该相机可实时提供高分辨率深度与色彩数据。即使物体仅部分可见,该相机仍能以毫米级精度捕捉人员及物体信息。可根据需要调节视野范围,既可大范围覆盖周边环境,亦可聚焦近距离区域。

所有数据直接在传感器端进行分析,并按紧急程度优先处理警告,有效降低误报率。灵活的区域配置与准确的距离测量,进一步提升了可靠性。这一切通过在专用高性能 AI 芯片上经过特殊训练的神经网络实现。

针对严苛户外作业场景,Visionary AI-Assist 具备坚固型外壳 (IP67/IP69K),工作温度范围扩展至 -40 至 +55 °C。可选配抗振安装套件,能有效缓冲振动冲击。防护罩等其他配件,可防止灰尘、雨水或污物对视野清晰度的影响。此外,相机前端还能免受机械应力和阳光直射的影响。

通过提前识别危险场景并发出准确警告,Visionary AI-Assist 系统可主动为人员在操控大型移动工程机械时提供辅助支持。此外,2D 实时视图功能,能为操作人员提供全景态势概览。诸如人工操作的叉车或运输车辆等自动驾驶设备,亦可配备该智能辅助系统。尤其在无人直接操作的场景中,可靠的物体与人员识别是进行安全作业基本前提。唯有如此才能避免碰撞事故,实现高度自适应的自动化。通过以太网、CAN 总线等通用标准接口及数字输入输出,系统可灵活便捷地集成到移动工程机械设备中。

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
工业图像处理
利用强大的 3D 机器视觉功能实现智能防撞和区域监控
Visionary AI-Assist

 

观看视频了解防撞系统的实战演示‌

 

更多文章

应用于倾斜旋转机构上的绝对值编码器,实现挖掘机铲斗的准确动作

阅读更多

采用激光雷达技术的 Naïo 机器人可将周围情况“尽收眼底”

阅读更多

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
电子指南:移动工程机械自动化趋势

立即下载

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
虚拟工具:移动自动化传感器解决方案

立即体验